ZHCT460 February 2024 UCD3138
当 PFC 以 DCM 模式运行时,充电模式控制的环路补偿很简单。然而,当升压转换器以 CCM [3] 模式运行时,环路补偿成为了一个挑战,因为控制环路中会出现一个右半平面零点 (RHPZ)。RHPZ 会导致相位降幅,从而对控制环路的潜在相位裕度产生负面影响。方程式 7 将控制环路的小信号模型表示为:
其中 RLOAD 是 PFC 的输出负载,D 是脉宽调制占空比、 且 。
方程式 7 清楚地显示了 RHPZ ωZ。其频率随负载、升压电感和 D(D 随输入和输出电压而变化)而变化,这使得环路补偿变得非常困难。
为了消除 RHPZ,方程式 8 修改了反馈信号:
图 7 修改了控制律,其中可以看到 IREF 现在由 VIN 调制,而不是由 VIN2 调制。
进行这种修改后,方程式 9 将控制环路的小信号模型表示为:
RHPZ 消失,并且系统变成一阶系统,因此很容易进行补偿。
图 8 展示了通过仿真来验证新的控制算法,从而实现正弦输入电流波形。