ZHCT416 july   2023 ADS1261

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2电源规格
  4. 3瞬态电流
  5. 4电源电路选项
  6. 5低功耗系统:断电还是关机?
  7. 6相关网站

电源电路选项

瞬态电流可能导致压降等问题,进而可能导致 ADC 运行不稳定。因此,设计电源时务必要考虑平均和瞬态电流需求。下面来看看三种不同电源选项的优势和挑战:

  • 低压降稳压器 (LDO)。TI 建议使用 LDO 为精密 ADC 供电。LDO 具有很多优势,例如出色的噪声性能、低电压纹波以及小而简单的实现方式。LDO 最重要的优势是能够在瞬态期间可靠地保持输出电压,同时还提供低静态电流。有关如何为任何应用选择合适 LDO 的更多信息,请参阅下面的相关网站部分。
  • 线性稳压器。如果选择 LDO 会导致成本过高,则具有标准压降电压的线性稳压器也是一个不错的选择。线性稳压器可以在瞬态期间可靠地保持输出电压,同时还提供与 LDO 类似的低静态电流。使用线性稳压器时的挑战是压降电压明显更大,这可能需要特定的电压轨来为这些器件供电。线性稳压器还往往采用较大的封装,因为它们的效率较低并且要散发的热量较多。额外的热量会导致封闭式系统温度升高,从而可能导致精密系统出现漂移误差。
  • 并联稳压器。并联稳压器是其中一种最具成本效益的电源选项。虽然该选项可以节省成本,但设计可靠电源电路的复杂性也会增加。例如,需要双极电源供电的精密 ADC 可以使用低电压可调节并联稳压器 TLV431 来生成 ±2.5V 的电压轨。您可以使用 TLV431 来实现此目的,因为它具有低 VREF。然而,使用该稳压器时存在一个挑战,那就是它只能提供有限的电流。TLV431 数据表还要求阴极电流不小于 1mA。这两个限制因素限制了图 5图 6 中所示标准设置的输出电流能力。
GUID-20230619-SS0I-6LPJ-JSCK-C5QNMBXXWHL8-low.png图 5 具有正输出的限流并联稳压器电路。
GUID-20230619-SS0I-VCH3-K5MH-L4D2824P1ZC3-low.png图 6 具有负输出的限流并联稳压器电路。

图 5图 6 显示了阴极电流和提供给 ADC 的电流都必须流经电阻器 R1。该配置将电源电流限制为 (VSUP–VREF)/R1,从而带来了两个设计挑战。首先,即使未施加负载,持续流经 R1 的电流也会消耗功率。尝试降低 R1 来增加可用电源电流也会成比例地增加静态功耗。其次,R1 设置的最大电流通常无法支持 ADC 所需的数百毫安瞬态电流。如果无法提供必要的电流,会导致电源电压下降,并可能导致 ADC 运行不稳定。

通过在图 5图 6 中的电路中添加两个元件,可以缓解这些问题。图 7图 8 展示了一个修改后的并联稳压器电路,其中包含一个晶体管和一个偏置电阻器 Rb。

GUID-20230619-SS0I-H5LP-KMZX-RBS3TXCBVLC8-low.png图 7 改进后具有正输出的并联稳压器电路。
GUID-20230619-SS0I-Z9V1-P3ZC-F1DHQJSMCLBF-low.png图 8 改进后具有负输出的并联稳压器电路。

图 5图 6 中的系统相比,图 7图 8 中的电源电路可以提供更大的电流,因为晶体管消除了电源输入 (VSUP) 和输出 (VOUT) 之间的任何电阻。通过安装 Rb 而不是依靠 R1,该新电路还可以保持 ≥1mA 的阴极电流。因此,只需电阻 R1 和 R2,即可设置输出电压,如方程式 1 所示。

方程式 1. V o u t = 1 + R 1 R 2 ×   V r e f

有关如何将电压基准用作并联稳压器的更多信息,请参阅下面的相关网站部分。