ZHCT416 july   2023 ADS1261

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2电源规格
  4. 3瞬态电流
  5. 4电源电路选项
  6. 5低功耗系统:断电还是关机?
  7. 6相关网站

引言

了解模数转换器 (ADC) 数据表电源参数可以帮助您设计更可靠的精密数据采集 (DAQ) 系统。具体来说,务必要了解 ADC 数据表中的电流消耗是在稳态工作条件下指定的平均值。因此,虽然 ADC 瞬态电流可能比指定的 ADC 电流大几个数量级,但这些测量的电流值并不能表征瞬态电流需求。在不同的 ADC 工作模式之间转换时,可能会出现瞬态电流,并且瞬态电流在最初为器件供电时最为显著。此外,ADC 周围的电路和元件会导致额外的瞬态电流需求。

本文深入探讨了 ADC 瞬态电流需求这一主题,首先介绍了典型 ADC 数据表如何指定电流,然后分享几个测试的结果,这些测试量化了不同工作条件下的瞬态电流需求。本文讨论了可提供平均电流和瞬态电流的多种电源配置,最后比较了各种断电方法的效果。