ZHCT416 july   2023 ADS1261

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2电源规格
  4. 3瞬态电流
  5. 4电源电路选项
  6. 5低功耗系统:断电还是关机?
  7. 6相关网站

低功耗系统:断电还是关机?

低功耗 DAQ 系统通常通过使用多种不同的断电方法来实现省电。一些 ADC 的断电模式是在其未使用时置于低功耗状态,从而帮助降低系统功耗。ADC 数据表中指定了此模式下的电流消耗。另一种常用的节能技术是在 ADC 未使用时直接关闭电源,并在需要时重新打开电源。此方法在系统关闭时不产生功耗。

但是,后一种方法会受到本文所讨论的瞬态电流的影响,因为任何电容器都必须在每次上电下电时充电。您可以使用电荷 (Q) 和电流 (I) 的标准公式来估算电源关闭时的系统电流消耗,然后将此值与断电模式下的 ADC 数据表值进行比较。

例如,ADS1261 数据表建议在 AVDD 和 AVSS 之间并联 10μF 和 0.1μF 去耦电容器。该数据表还指定 AVDD 必须为 5V。根据方程式 2方程式 3 计算得出,如果电源每秒上电下电一次,则平均电流为 50.5μA:

方程式 2. Q = C   ×   V = 10.1   μ F   ×   5   V = 50.5   μ C
方程式 3. I = Q t = 50.5   μ C 1   s = 50.5   μ A)

其中,C = 10.1µF (10µF + 0.1µF)、V = 5V 且 t = 1s。

根据表 1 https://www.ti.com/product/ADS1261 中的绿色突出显示部分所示,断电模式下的 ADS1261 断电电流仅为 8μA(最大值)。比较这两个选项可以发现,使用 ADC 断电模式所节省的功耗是关闭电源时所节省功耗的 6 倍以上。因此,必须考虑瞬态电流对总体功耗的影响。选择将 ADC 置于断电状态通常是更节能的解决方案。