ZHCT416 july   2023 ADS1261

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2电源规格
  4. 3瞬态电流
  5. 4电源电路选项
  6. 5低功耗系统:断电还是关机?
  7. 6相关网站

电源规格

ADC 数据表中的电流消耗是在稳态工作条件下指定的平均值。具有多种不同工作条件的 ADC 需要指定多个电流值。这些条件可能包括 ADC 平均电源电流,该电流会相对于数据速率进行调节,或者在启用可编程增益放大器 (PGA) 或电压基准 (VREF) 等内部功能时电流需求会增加。例如,表 1 显示了 TI ADS1261 在不同工作条件下的数据表电源规格,其中 ADS1261 是一款集成 PGA 和 VREF 的 24 位、40kSPS、11 通道 Δ-Σ ADC。

表 1 ADS1261 的数据表电源规格。
电源
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IAVVD、IAVSS 模拟电源电流 PGA 旁路 2.7 4.5 mA
PGA 模式,增益 = 1 至 32 3.8 6
PGA 模式,增益 = 64 或 128 4.3 6.5
断电模式 2 8 µA
IAVVD、IAVSS 模拟电源电流(按功能) 电压基准 0.2 mA
40kSPS 模式 0.5
电流源 按编程
IDVDD 数字电源电流 20SPS 0.4 0.65 mA
40kSPS 0.6 0.85
断电模式 30 50 µA
PD 功率耗散 PGA 模式 20 32 mW
掉电模式 0.1 0.2

表 1 中突出显示的 PGA 旁路部分显示了 ADS1261 在 PGA 旁路的情况下正常运行期间消耗的平均模拟电流为 2.7mA(典型值)或 4.5mA(最大值)。突出显示的“按功能”部分表示启用每个功能时电流增加了多少。所有这些电源电流规格都是通过在电流稳定后测量器件消耗的平均电流来表征的。

因此,数据表电源规格对器件或支持电路在正常运行期间所需的任何瞬态电流需求取平均值。这很重要,因为启动和开关期间的瞬态电流可能明显大于数据表中指定的值。可靠的系统设计必须能够应对平均和瞬态电流需求。