ZHCT393A march   2023  – may 2023 SN74AHC1G04 , SN74LV123A , SN74LV123A-Q1 , SN74LV221A , SN74LV221A-Q1 , SN74LVC1G123

 

  1.   1
  2.   2

如果检测到故障,系统控制器可以使用 GPIO 引脚复位其他组件;但系统控制器通常无法自行复位,或复位整个系统。通过使用单稳态多谐振荡器,系统控制器可以复位整个系统。

GUID-20230425-SS0I-CQHD-WQPG-DZWGMK02K5FF-low.svg
器件型号 AEC-Q100 标准 VCC 范围 功能 特性
SN74LVC1G123 1.65V 至 5.5V 单通道多谐振荡器 可重触发、施密特触发输入
SN74LV123A 2V 至 5.5V 双通道多谐振荡器 可重触发、施密特触发输入、反相输出
SN74LV123A-Q1
SN74LV221A 2V 至 5.5V 双通道多谐振荡器 施密特触发输入、反相输出
SN74LV221A-Q1
SN74AHC1G04 2V 至 5.5V 单通道反相缓冲器
SN74AHC1G04-Q1

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。