ZHCSTT4G November 2007 – November 2023 LM3481
PRODUCTION DATA
LM3481 器件采用固定频率、脉宽调制 (PWM) 电流模式控制架构。在典型应用电路中,流经外部 MOSFET 的峰值电流通过外部检测电阻进行检测。该电阻器上的电压被馈送到 ISEN 引脚。然后,该电压会进行电平转换并被馈送到 PWM 比较器的正输入端。输出电压也通过外部反馈电阻分压器网络进行检测,并被馈送到误差放大器 (EA) 负输入端(反馈引脚,FB)。误差放大器(COMP 引脚)的输出会添加到斜率补偿斜坡中,然后被馈送到 PWM 比较器的负输入端。
在任何开关周期开始时,振荡器都会使用 SET/消隐和开关逻辑块设置 RS 锁存器。这会在 DR 引脚(外部 MOSFET 的栅极)上强制产生一个高电平信号,并且外部 MOSFET 会导通。当 PWM 比较器正输入端上的电压超过负输入端上的电压时,RS 锁存器会复位并且外部 MOSFET 会关断。
检测电阻上的电压通常包含杂散噪声尖峰,如图 6-1 所示。这些尖峰可以强制 PWM 比较器过早复位 RS 锁存器。为了防止这些尖峰复位锁存器,IC 内部的消隐电路会防止 PWM 比较器在锁存器设置后的短时间内复位锁存器。此持续时间称为消隐时间,通常为 250ns,并在电气特性电气特性电气特性 部分中指定为 tmin (on)。
在极轻负载或空载条件下,当外部 MOSFET 导通时,在消隐时间内提供给输出电容器的能量会大于提供给负载的能量。LM3481 内部的过压比较器通过检测反馈(FB 引脚)电压和复位 RS 锁存器,防止输出电压在这些条件下增加。锁存器保持复位状态,直到输出衰减到标称值。因此,在轻负载时工作频率会降低,从而实现出色的效率。