ZHCSTT4G November 2007 – November 2023 LM3481
PRODUCTION DATA
如果使用外部斜率补偿电阻器(请参阅图 6-6),内部控制信号将被修改,这将对电流限制产生影响。
如果 RSL,这将添加到现有的斜率补偿中。命令电压 VCS 将通过以下公式得出:
其中,VSENSE 是电气特性电气特性电气特性 部分中定义的参数,而 ΔVSL 是节 6.3.3 部分中所述生成的附加斜率补偿。这会将 RSEN 的公式更改为:
请注意,由于如前所述 ΔVSL = RSL x K,因此 RSL 可用于提供另一种设置电流限制的方法。在某些设计中,RSL 还可用于帮助滤除噪声,以保持 ISEN 引脚安静。