ZHCSTT4G November 2007 – November 2023 LM3481
PRODUCTION DATA
输出电压可以使用输出端和反馈引脚之间的电阻分压器进行编程,如图 7-4 所示。选择的电阻器应确保反馈引脚上的电压为 1.275V。可以使用以下公式来选择 RF1 和 RF2:
可以在反馈引脚和接地引脚之间连接一个 100pF 电容器来降低噪声。
输出端能够提供的最大电流可由检测电阻 RSEN 控制。当检测电阻上产生的电压等于电流检测阈值电压 VSENSE 时,便会出现电流限制。电气特性电气特性电气特性 部分中已指定了 VSENSE 的限值。这可通过以下公式表示:
流经开关的峰值电流等于电感器峰值电流。
因此,对于升压转换器,
结合这两个公式可得到 RSEN 的表达式:
在 VIN 的最大值和最小值条件下评估 RSEN,并选择计算得出的最小 RSEN。