ZHCSTT4G November 2007 – November 2023 LM3481
PRODUCTION DATA
LM3481 可由包括汽车电池在内的多种直流电源供电运行。如果是这样,则应对 VIN 输入进行保护,以避免受到反向电压和超过 48V 的电压突降的影响。输入电源轨的阻抗应足够低,以确保输入电流瞬态不会导致低于 VIN UVLO 电平。如果使用长导线连接输入电源,除了正常的输入电容器外,还需要额外的大容量电容。