ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
“器件比较”表列出了每个 2838x 器件的特性。
特性(1) | 28388D | 28386D 28386D-Q1 |
28384D 28384D-Q1 |
28388S | 28386S 28386S-Q1 |
28384S 28384S-Q1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C28x 子系统 | |||||||||
C28x | 数量 | 2 | 1 | ||||||
频率 (MHz) | 200 | ||||||||
32 位和 64 位浮点单元 (FPU) | 是 | ||||||||
VCRC | 是 | ||||||||
TMU - 0 类 | 是 | ||||||||
CLA - 2 类 | 编号 | 2 个(每个 CPU 1 个) | 1 | ||||||
频率 (MHz) | 200 | ||||||||
C28x 闪存 | 1MB (512KW) [每个 CPU 512KB (256KW)] |
512KB (256KW) | |||||||
C28x RAM | 专用 RAM | 24KB (12KW) [每个 CPU 12KB (6KW)] |
12KB (6KW) | ||||||
本地共享 RAM | 64KB (32KW) [每个 CPU 32KB (16KW)] |
32KB (16KW) | |||||||
全局共享 RAM | 128KB (64KW) (在 CPU 之间共享) |
128KB (64KW) | |||||||
总 RAM | 216KB (108KW) | 172KB (86KW) | |||||||
后台循环冗余校验 (BGCRC) 模块 | 1 | ||||||||
可配置逻辑块 (CLB) | 8 个逻辑块 | 否 | 8 个逻辑块 | 否 | |||||
32 位 CPU 计时器 | 6 个(每个 CPU 3 个) | 3 | |||||||
6 通道 DMA – 0 类 | 2 个(每个 CPU 1 个) | 1 | |||||||
用于片上闪存和 RAM 的双区域代码安全模块 (DCSM) | 是 | ||||||||
嵌入式实时分析和诊断 (ERAD) | 是 | ||||||||
EMIF | EMIF1 (16 位或 32 位) |
337 焊球 ZWT | 1 | ||||||
176 引脚 PTP | 1 | ||||||||
EMIF2(16 位) | 337 焊球 ZWT | 1 | |||||||
176 引脚 PTP | – | ||||||||
外部中断 | 5 | ||||||||
GPIO | I/O 引脚(在 CPU1、CPU2 和 CM 之间共享) | 337 焊球 ZWT | 169 | ||||||
176 引脚 PTP | 97 | ||||||||
输入 XBAR | 是 | ||||||||
输出 XBAR | 是 | ||||||||
消息 RAM | C28x CPU1、C28x CPU2 和 Cortex-M4 | 24KB (三对中 每个对之间每个方向 4KB) |
8KB ( CPU1和 Cortex-M4 之间每个方向 4KB) |
||||||
C28x CPU 和 CLA | 1KB (每个 CPU 和 CLA 对之间每个方向 256 字节) |
512 字节 (CPU 和 CLA 之间每个方向 256 字节) |
|||||||
DMA 和 CLA | 1KB (每个 DMA 和 CLA 对之间每个方向 256 字节) |
512 字节 (DMA 和 CLA 之间每个方向 256 字节) |
|||||||
非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 2 个(每个 CPU 1 个) | 1 | |||||||
看门狗 (WD) 计时器 | 2 个(每个 CPU 1 个) | 1 | |||||||
连接管理器 (CM) 子系统 | |||||||||
Arm Cortex-M4 | 125MHz | ||||||||
Cortex-M4 上的闪存 | 512KB | ||||||||
Cortex-M4 上的 RAM | 96KB | ||||||||
高级加密标准 (AES) 加速器 | 1 | ||||||||
CPU 计时器 | 3 | ||||||||
通用循环冗余校验 (GCRC) 模块 | 1 | ||||||||
用于 Cortex-M4、μ µDMA 和以太网 DMA 的存储器保护单元 (MPU) | 3 | ||||||||
CM 不可屏蔽中断 (CMNMI) 模块 | 1 | ||||||||
跟踪端口的接口单元(TPIU) | 1 | ||||||||
µDMA | 1 | ||||||||
看门狗 (WD) 计时器 | 1 | ||||||||
C28x 模拟外设 | |||||||||
模数转换器 (ADC)(可配置为 12 位或 16 位) | 4 | ||||||||
ADC 16 位模式 | MSPS | 1.1 | |||||||
转换时间 (ns)(2) | 915 | ||||||||
输入通道(单端模式) | 337 焊球 ZWT | 24 | |||||||
176 引脚 PTP | 20 | ||||||||
输入通道(差模) | 337 焊球 ZWT | 12 | |||||||
176 引脚 PTP | 9 | ||||||||
ADC 12 位模式 | MSPS | 3.5 | |||||||
转换时间 (ns)(2) | 280 | ||||||||
输入通道(单端) | 337 焊球 ZWT | 24 | |||||||
176 引脚 PTP | 20 | ||||||||
温度传感器 | 1 | ||||||||
比较器子系统 (CMPSS) (每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC) |
8 | ||||||||
缓冲数模转换器 (DAC) | 3 | ||||||||
C28x 控制外设 | |||||||||
eCAP/HRCAP – 2 类 | 总输入 | 7 | |||||||
具有高分辨率功能的通道 | 2(eCAP6 和 eCAP7) | ||||||||
ePWM/HRPWM – 4 类 | 总通道数 | 32 | |||||||
具有高分辨率功能的通道 | 16 (ePWM1–ePWM8) | ||||||||
ePWM XBAR | 是 | ||||||||
eQEP 模块 - 2 类 | 3 | ||||||||
SDFM 通道 - 2 类 | 8 | ||||||||
C28x 通信外设 | |||||||||
快速串行接口 (FSI) RX – 1 类 | 8 | ||||||||
快速串行接口 (FSI) TX – 1 类 | 2 | ||||||||
内部集成电路 (I2C) - 0 类 | 2 | ||||||||
多通道缓冲串行端口 (McBSP) - 1 类 | 2 | ||||||||
电源管理总线 (PMBus) – 0 类 | 1 | ||||||||
串行通信接口 (SCI) - 0 类 (UART 兼容) |
4 | ||||||||
串行外设接口 (SPI) - 2 类 | 4 | ||||||||
连接管理器 (CM) 通信外设 | |||||||||
控制器局域网 (CAN) 2.0B - 0 类(3) | 2 (可分配给 CPU1、CPU2 或 CM) |
2 (可分配给 CPU1 或 CM) |
|||||||
具有灵活数据速率的 CAN (CAN FD) | 1(可分配给 CPU1 或 CM) | ||||||||
用于控制自动化技术的以太网(EtherCAT) | 1 (可分配给 CPU1 或 CM) |
– | 1 (可分配给 CPU1 或 CM) |
- | |||||
以太网介质访问控制器 (EMAC) | 1 | ||||||||
CM 内部集成电路 (CM-I2C) | 1 | ||||||||
同步串行接口 (SSI) | 1 | ||||||||
CM 通用异步接收器/发送器 (CM-UART) | 1 | ||||||||
通用串行总线 (USB) – 0 类 | 1 (在 CPU1 和 CM 之间共享) |
||||||||
温度和合格认证 | |||||||||
温度选项 | S:结温范围为 –40°C 至 125°C (TJ) |
337 焊球 ZWT | 28388D、28386D、28384D 28388S、28386S、28384S |
||||||
176 引脚 PTP | |||||||||
Q:–40°C 至 125°C(4)环境温度 (TA) | 337 焊球 ZWT | – | 28386D-Q1 | 28384D-Q1 | - | - | - | ||
176 引脚 PTP | – | 28386D-Q1 | 28384D-Q1 | – | 28386S-Q1 | 28384S-Q1 |