ZHCSEX2C March 2016 – August 2020 TPD3S014-Q1
PRODUCTION DATA
TPD3S014-Q1 是一款集成器件,具有一个限流负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器 (TVS)、用于 USB 接口的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列。
TPD3S014-Q1 器件适用于很可能出现大容性负载和短路情况的 USB 等应用,可提供短路保护和过流保护。当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S014-Q1 通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。快速过载响应特性有助于减轻 5V 主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。
TPD3S014-Q1 支持 0.5A 的持续电流。TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。
此器件高度集成,并且采用易于布线的 DBV 封装,可对音响主机、USB 集线器和媒体接口等应用中的 USB 接口提供强力的电路保护。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPD3S014-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |