ZHCSDH0C December 2014 – January 2018 LP3907-Q1
PRODUCTION DATA.
封装类型 | 默认 I2C 地址 |
---|---|
24 引线 WQFN | 60 |
25 凸点 DSBGA | 61 |
电源块输入 | 电源块运行 | 注释 | |
---|---|---|---|
启用 | 禁用 | ||
VINLDO12 | VIN+(1) | VIN+ | 始终供电 |
AVDD | VIN+ | VIN+ | 始终供电 |
VIN1 | VIN+ | VIN+ | |
VIN2 | VIN+ | VIN+ | |
LDO1 | ≤ VIN+ | ≤ VIN+ | 如果启用,VIN 最小值为 1.74V |
LDO2 | ≤ VIN+ | ≤ VIN+ | 如果启用,VIN 最小值为 1.74V |
部件号(1)(2) | BUCK1 | BUCK2 | LDO1 | LDO2 | 降压模式 | 默认 EN_T 延迟 | 默认 UVLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP3907QSQ-JXIP/NOPB | 1.2V | 3.3V | 1.8V | 2.5V | 强制 PWM | 001 | 启用 |
LP3907QSQ-JXI7/NOPB | 1.2V | 3.3V | 1.8V | 2.5V | 强制 PWM | 001 | 禁用 |
LP3907QSQ-JJXP/NOPB | 1.2V | 1.8V | 3.3V | 2.5V | 强制 PWM | 010 | 禁用 |
LP3907QTL-VXSS/NOPB | 1.8V | 3.3V | 2.8V | 2.8V | 强制 PWM | 010 | 启用 |
LP3907QTLX-VXSS/NOPB | 1.8V | 3.3V | 2.8V | 2.8V | 强制 PWM | 010 | 启用 |