ZHCSBU8D October 2013 – April 2018 TPS7B67-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7B6701-Q1、TPS7B6733-Q1 和 TPS7B6750-Q1 器件 (TPS7B67xx-Q1) 为低压降线性稳压器,设计用于输入电压 VIN 高达 40V 的操作。这些器件在轻负载时的静态电流仅为 15µA,显著延长了汽车电池的续航时间,可驱动高达 450mA 的负载。
TPS7B67xx-Q1 系列器件 集成有 短路和过流保护。在加电时执行复位延迟和电源正常信号,以表示输出电压稳定并且在稳压范围内。一个外部电容器设定此延迟。此使能功能使用一个 MCU 的输入输出 (I/O) 端口来激活此器件,以及使器件无效。
此器件的运行温度范围介于 -40°C 至 125°C 之间。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7B6701-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |
TPS7B6733-Q1 | ||
TPS7B6750-Q1 |