ZHCADX5 March   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 测量方法
  6. D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介
  7. TAS27xx 系列 D 类放大器中出现砰砰声的原因
  8. 使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声
  9. 使用 AP v6.0 的咔嗒声和砰砰声测量技术2
    1. 6.1  测量设置
    2. 6.2  滤波器设置
    3. 6.3  数据采集设置
    4. 6.4  砰砰声测量的自动量程设置
    5. 6.5  砰砰声测量的 ASI 或 I2S 配置
    6. 6.6  APx 声级计实用程序
    7. 6.7  数据采集
    8. 6.8  解读咔嗒声和砰砰声波形
    9. 6.9  AP 波形的后处理
    10. 6.10 A 加权咔嗒声和砰砰声数据
    11. 6.11 导出 A 加权数字
  10. 使用 APx 的噪声门砰砰声和测量技术
  11. 配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能
    1. 8.1 说明
  12. 总结
  13. 10参考资料

解读咔嗒声和砰砰声波形

此窗口以每秒 250 的读取速率显示非 A 加权原始数据。这是 AP 中可用的最大读取速率选项。通过查看这些数据,我们可以了解到,在整个采集周期内记录了大约 1.4mV 的最大峰值电平。由于该测量是通过反复对器件下电和下电而完成的,因此每次交替砰砰声都是由下电和下电所致。上电后,放大器输出失调电压经过高通滤波(AP 为 20Hz),我们会观察到在关闭之前从 200uV 到 100uV 的下降稳定瞬态电压。

GUID-20231109-SS0I-K7Z2-5VJS-MMM6L0MHCLGW-low.png图 6-11 测量记录器窗口 – 采集
GUID-20231109-SS0I-CP7T-SVX0-3WFVNG7ZPRKF-low.png图 6-12 测量记录器窗口 – 放大最大峰值电平