ZHCADX5 March 2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781
采集完成后,点击 APX 声级计 (SLM) 实用程序工具上的“Analyze”按钮。这将打开另一个标题为“Filter and Average Waveforms”的窗口,其中包含三个视图:原始数据、通过可选的 A 加权筛选器后的数据以及经过均值计算后的数据。如果您更改窗口中的过滤器、时间常数和均值计算设置,系统将自动重新绘制图形。SLM 实用程序会获取测量记录器另存为文件 的原始数据,处理该数据(滤波和求平均),并在窗口中将该数据显示为两个不同的波形以及原始波形,如图 6-13 所示。