ZHCADX5 March 2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781
为了测量器件的噪声门 (NG) 上电和下电砰砰声,我们提供了略高于噪声门阈值的重复音频输入激励信号以激励器件并退出 NG(唤醒)。随后是超过 NG 迟滞计时器的较长静音周期,以允许器件进入 NG 和关断模式。在 TA27xx 放大器产品系列中,默认情况下 NG 阈值为 -120dBFS。
可以使用低频、低振幅正弦波(例如 1Hz,-119dBFS)生成类似这样的输入激励。这可以确保器件在峰值音频采样时退出噪声门,并进入噪声门,因为振幅在很长的持续时间(> NG 迟滞 5ms)内保持远低于噪声门。
使用 Audacity 或其他软件可生成 excitation.wav 波形文件并将其导入 AP,并可以在测量记录器中播放。如果使用外部 audio.wav 文件,则必须将该文件作为 APx 中的输入馈送,如图 7-2 中所示。
所有其他滤波器设置、I2S 配置设置和记录器采样速率设置保持不变。