ZHCADX5 March 2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781
咔嗒声和砰砰声是指在扬声器驱动器(在本例中为 D 类音频放大器)上电和关断期间,扬声器上通常会播放不良的瞬态可闻失真。即使音频放大器没有接收到输入且在输出端未播放任何音乐,也会出现咔嗒声和砰砰声(空闲通道情况)。
无论驱动扬声器的放大器类型如何,都可能出现砰砰声。但是,与 D 类相比,A 类或 AB 类等线性度更高的放大器中砰砰声通常更低。D 类放大器输出是基于脉宽调制 (PWM) 的开关,可在更高的输出功率下实现高效率。稳定的 D 类放大器输出电压频谱包括音频频带(20Hz 至 20kHz)中的增益音频输入信号频率 (Fin) 以及围绕开关频率 (Fsw) 的音调和倍数。
当器件处于空闲通道时,在 D 类输出稳定后扬声器两端的差分电压(在音频频带中)等于放大器的 RMS 噪声电压。这可以是 TAS2780/81 上 32uV A 加权的空闲通道噪声(请参阅数据表中的“电气特性”)。
然而,在 PWM 从关断状态启动期间,差分误差脉冲会从零误差电压开始在 D 类输出处形成,从而产生泄漏到音频频带中的频谱能量。由于 PWM 脉冲停止而会发生类似的情况。由于放大器输出差分失调电压(输出失调电压 Vos 符合数据表)和放大器输出稳定相关的伪影,无论调制方案为何,D 类放大器的输出端都可能出现咔嗒声和砰砰声。
图 1-1 展示了 LSR 调制 D 类 PWM 开关波形的样本启动和停止。