ZHCADV6 March   2024 BQ25731 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2充电扩展坞设计和板载充电设计的比较
  6. 3电池充电设计的主要设计注意事项
    1. 3.1 充电器 IC 拓扑选择
    2. 3.2 如何在充电器 IC 控制器与集成设计之间做出选择
  7. 4可简化扫地机器人充电设计的电池充电器特性
    1. 4.1 检测异常充电和运行情况并提供保护
    2. 4.2 采用 JEITA 温度曲线的安全充电可实现较长电池寿命
    3. 4.3 低功耗可延长使用寿命和货架期
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

扫地机器人具有丰富的自动功能,并提供良好的地板清洁效果,因此越来越受欢迎。表 5-1 比较了应用 [2][3][4] 的应用手册中不同设计的关键参数。电池充电管理和设计在打造品牌形象的过程中发挥着非常重要的作用。板载充电器设计可在不影响电池寿命的情况下充分利用电池容量。这类设计还可实现高功率密度以及与总 BOM 成本的良好权衡。保护功能、JEITA 温度曲线和低静态电流等共同作用,可简化设计,并有助于延长使用寿命,进而最终提供更好的客户体验。

表 5-1 扫地机器人的充电器比较
BQ25725A BQ25730 BQ25798
拓扑 降压 降压/升压 降压/升压
开关频率 (KHz) 615、750、885 400、800 750、1500
电池配置 1 至 4 节串联 1 至 5 节串联 1 至 4 节串联
需要外部 FET 2 (SW) + 1 (PP)(1) + 1 (RBFET) 4 0
VBAT 充电精度 ± 0.5% ± 0.5% -0.65% 至 0.55%
热敏电阻 JEITA
ADC 8 位 16 位
运输模式和 Iq 是,11uA
封装 (mm x mm) 3.5x3.5 QFN 4x4 QFN 4x4 QFN
SW = 关,PP = 电源路径