ZHCADV6
March 2024
BQ25731
,
BQ25798
1
摘要
商标
1
引言
2
充电扩展坞设计和板载充电设计的比较
3
电池充电设计的主要设计注意事项
3.1
充电器 IC 拓扑选择
3.2
如何在充电器 IC 控制器与集成设计之间做出选择
4
可简化扫地机器人充电设计的电池充电器特性
4.1
检测异常充电和运行情况并提供保护
4.2
采用 JEITA 温度曲线的安全充电可实现较长电池寿命
4.3
低功耗可延长使用寿命和货架期
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
Factors that affect cycle-life and possible degradation mechanisms of a Li-Ion cell based on LiCoO2
, Soo Seok Choi, Hong Slim, Journal of Power Sources 111 (2002) pp. 130-136.
德州仪器 (TI),
BQ25730:具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-5 芯电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器
,产品文件夹。
德州仪器 (TI),
BQ24725A:具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 SMBus 1-4 芯降压电池充电控制器
,产品文件夹
德州仪器 (TI),
BQ25798:具有双输入选择器和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 芯、5A 降压/升压太阳能电池充电器
,产品文件夹。