ZHCADV6 March   2024 BQ25731 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2充电扩展坞设计和板载充电设计的比较
  6. 3电池充电设计的主要设计注意事项
    1. 3.1 充电器 IC 拓扑选择
    2. 3.2 如何在充电器 IC 控制器与集成设计之间做出选择
  7. 4可简化扫地机器人充电设计的电池充电器特性
    1. 4.1 检测异常充电和运行情况并提供保护
    2. 4.2 采用 JEITA 温度曲线的安全充电可实现较长电池寿命
    3. 4.3 低功耗可延长使用寿命和货架期
  8. 5总结
  9. 6参考资料

低功耗可延长使用寿命和货架期

当长时间处于待机状态不工作时,电池充电器的功耗必须保持非常低。为此,BQ25798 提供了一个特性,即可以通过关闭图 3-3 中所示的可选 SHIP FET 来将充电器 IC 设置为运输模式,从而实现 11uA 的超低功耗。表 4-1 展示了 BQ25798 数据表中电气特性表的参数测试条件。

表 4-1 静态电流规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IQ_BAT_OFF 充电器处于运输模式时的静态电池电流 (BATP) VBAT = 8V,无 VBUS,I2C 启用,ADC 禁用,处于运输模式,TJ < 85°C 11 16 µA

扫地机器人系统可以通过拉低 QON(按 ON 按钮)来唤醒,如图 3-3 所示。所有这些特性均由硬件实现并有助于系统设计。