ZHCADV6 March   2024 BQ25731 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2充电扩展坞设计和板载充电设计的比较
  6. 3电池充电设计的主要设计注意事项
    1. 3.1 充电器 IC 拓扑选择
    2. 3.2 如何在充电器 IC 控制器与集成设计之间做出选择
  7. 4可简化扫地机器人充电设计的电池充电器特性
    1. 4.1 检测异常充电和运行情况并提供保护
    2. 4.2 采用 JEITA 温度曲线的安全充电可实现较长电池寿命
    3. 4.3 低功耗可延长使用寿命和货架期
  8. 5总结
  9. 6参考资料

采用 JEITA 温度曲线的安全充电可实现较长电池寿命

电池制造商提供了温度范围规格。JEITA 曲线是一种基于电池温度的常见充电电压和电流曲线,如图 4-1 所示。借助集成的温度曲线,主机无需执行复杂的温度监控以及相关的充电电流或电压调整。该特性不仅有助于延长电池寿命,还可以缩短充电时间,从而针对具有拖地功能的机器人提供更好的客户体验。将拖布用热风烘干 10 到 30 分钟后,系统的环境温度会较高。具有温度曲线管理功能的电池充电器仍可以保持在 JEITA 曲线范围内为电池充电,并且不会影响电池寿命。这样可以缩短整体充电时间,从而为客户提供更佳的用户体验。TCOOL 有 4 个选项 [5C、10C、15C 和 20C],同时 TWARM 也有 4 个选项 [40C、45C、50C、55C]。充电器电压和电流相对于调节值具有不同的百分比。例如,ICHG 在 TCOOL 处有 4 个选项由 ISETC[1:0] 控制,在 TWARM 处有 4 个选项由 ISETH[1:0] 控制。ICHG 百分比和这些不同百分比的组合涵盖了广泛的充电温度曲线。

降压/升压充电器支持灵活地通过不同输入电压为不同的电池配置充电。其优势在于同一适配器可用于具有不同的电池配置、电池电压和容量的不同代际或平台的扫地机器人。这有助于降低研发成本和总系统成本。长期来看,标准化的 USB-PD 充电适配器可以用作输入充电电源,从而进一步降低整个设计的成本。图 3-2 展示了降压/升压充电器控制器 BQ25730。


GUID-20231002-SS0I-SJXK-BS96-CBNXDGDDBWKZ-low.svg

图 4-1 BQ25798 充电电流温度曲线