ZHCADT8 December 2023 TAA5212 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAD5112 , TAD5212
在 DAC SRC 流程中,接收到的 ASI 总线可以首先通过采样速率转换器,因为混频或多路复用可以在主 Fs 速率下运行。默认的 DAC 流程如图 3-2 所示,其中以不同采样速率运行的 2 个 ASI 数字输入会在进行数字滤波、音量控制、插值和 DAC 驱动器之前进行混频/多路复用。与 ADC SRC 类似,用户可为这两种速率选择主要 ASI 或辅助 ASI。 图 3-2 显示了主 Fs 作为较高速率(默认模式)。
与 ADC 类似,用户在对 2 个信号进行混频时需要观察电平,而确定 DAC 混频系数的公式如下所示,其中 w 表示幅度的权重或比例。例如,w=0.5 表示幅度的一半,在 16 位 DAC 混频器系数中则转换为 'h2000。一些路径系数默认为 'h4000,其满量程幅度为 1。
对于主要 ASI(较高速率接口),DAC 混频器系数通过寄存器页面地址 0x11 和寄存器地址 0x08 至 0x47 进行配置;对于辅助 ASI(较低速率),则通过寄存器页面地址 0x11 和寄存器地址 0x48 至 0x57 进行配置。
对于侧链 DAC 混频器,该系统通过寄存器页面地址 0x11 和寄存器地址 0x58 至 0x77 进行配置方程式 4。