ZHCADT8 December 2023 TAA5212 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAD5112 , TAD5212
在使用多种不同采样速率的系统中,有时需要使用采样速率转换器将一个采样速率转换为另一个采样速率。SRC 的理念是使用以特定输入采样频率采样的离散时间序列,并通过某种转换技术,以与输入不同的速率创建新的离散采样序列。转换器分为同步转换器和异步转换器。同步转换器是具有已知输入采样频率和转换因子的转换器,而异步转换器是确切采样频率未知的系统。转换过程会对在输入信号采样速率下采样的输入信号进行内插或抽取,从而得到在输出采样速率下采用的所需信号。 图 1-1 展示了采样速率转换器模型。