ZHCADT7 February 2024 TPS65219-Q1 , TPS6521905-Q1
复杂的交互式信息娱乐产品可通过实时诊断和引人入胜的显示提升车内体验。优质音频放大器、音响主机和后座娱乐系统是推动实现集成式车厢体验的其中几项功能。这些复杂的系统需要可靠且经过优化的电源设计。小巧、灵活、优化型电源设计以及便捷的支持可更大限度地缩短开发时间,并推动系统电源技术的发展。TI 的信息娱乐系统与仪表组电源管理集成电路 (PMIC) 产品系列提供了一系列配置选项,可满足汽车系统供电的要求。根据客户的需求,TI 提供三种方法来为客户提供优化的电源设计:目录器件、定制器件或用户可编程器件。
设计类型 | 目录编程 | 定制编程 | 用户可编程 |
---|---|---|---|
需要商业案例 | 否 | 是 | 否 |
出厂编程 | 是 | 是 | 否 |
可用性 | ti.com | 联系您当地的 TI 销售办事处 | ti.com |
可用的设计资源 | 部分处理器的用户指南 | 面市时提供定制技术参考手册 | NVM 编程指南 |
定制可交付成果 | 否 | 是:PPAP,具有 POA 的数据表,定制 OTP 顶部标识 | 否 |
可定制的 NVM | 否 | 是 | 是 |
面市时间 | 最快 | 快 | 更短的 |
支持多个片上系统 | 不确定 | 自定义 | 是 |