ZHCADT7 February   2024 TPS65219-Q1 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2针对目标 SoC 预编程的 PMIC
    1. 2.1 TPS65219-Q1:适用于 7 轨以上处理器的预编程 PMIC
    2. 2.2 LP8732-Q1、LP8733-Q1、LP8752X-Q1、LP8756X-Q1:用于处理器连接的多相可配置 FlexPower PMIC
  6. 3定制编程 PMIC
  7. 4TPS6521905-Q1:用户可编程 PMIC
  8. 5总结
  9. 6参考资料

定制编程 PMIC

如果 TI 的在线目录中未提供具有客户所需配置的 PMIC,则可以建议使用编程为满足客户要求的定制 PMIC。一旦选择了 PMIC,PMIC 团队就可以与每个客户合作评估商业案例并确定是否可以支持定制设计。确认后,可以向客户提供样片以优化其 OTP 设置。PMIC 团队可以在整个设计和评估过程中与客户合作,以提供符合客户截止日期的样片。该团队可以重新定义 OTP 以获得正确的定义,从而符合客户的要求。

客户批准并最终确定 OTP 后,定制 PMIC 可在 4-6 个月内面市。客户可以获得客户可订购的生产器件型号、PPAP,并能够在发布后大批量下单。

客户可以联系当地的 TI 销售办事处,与 TI 代表联系以支持他们的项目计划。

GUID-20240123-SS0I-5KXC-MGRD-KKCNNHQCZCTB-low.svg图 3-1 定制编程 PMIC 设计流程
表 3-1 信息娱乐系统与仪表组 PMIC 规格比较
GPN LP8732-Q1 LP8733-Q1 LP8752x-Q1 LP8756x-Q1 TPS65219-Q1 TPS6521905-Q1
Buck1 2A 3A 4A 4A 3.5A 3.5A
Buck2 2A 3A 3A 4A 2A 2A
Buck3 - - 2A 4A 2A 2A
Buck4 - - 1A 4A - -
多相降压转换器
每多相位最大电流 4A 6A 10A 16A - -
LDO1/ LSW 0.3A 0.3A - - 0.3A 0.3A
LDO2/ LSW 0.3A 0.3A - - 0.3A 0.3A
LDO3/ LSW - - - - 0.4A 0.4A
LDO4/ LSW - - - - 0.4A 0.4A
I2C
推挽/使能引脚
用户可编程