ZHCADT7 February 2024 TPS65219-Q1 , TPS6521905-Q1
本应用手册介绍了使用德州仪器 (TI) 的可扩展电源管理集成电路 (PMIC) 为汽车信息娱乐系统与仪表组系统供电的三种方法。建议的电源设计取决于业务案例、面市时间以及项目所需的可交付成果。这些因素决定了自定义设计、目录设计或用户可编程设计是否适合客户的项目。
选择 PMIC 的第一个选项是目录编程器件。这些 PMIC 已经过编程,可从 TI.com 上获取。对于 7 轨以上的处理器,TPS65219-Q1 为需要 3 个降压稳压器和 4 个 LDO 的应用系统供电。对于需要超过 4A 电流的更高电流应用,FlexPower 产品系列(LP8732-Q1、LP8733-Q1、LP8752x-Q1 和 LP8756x-Q1)提供了可配置性,可以更大程度地提高电源轨使用率和缩减尺寸。
对于所需的可编程设置不同于可用目录 PMIC 的项目,可以考虑定制编程器件,以满足客户的规格。定制编程 PMIC 必须具备符合条件的商业案例,并且在向市场推出 PMIC 之前至少有六个月的时间。TI 将在生产之前提供器件样片,以便客户根据需要验证和更改设置,从而优化用例的设计。TPS65219-Q1 和 FlexPower 产品线可用于信息娱乐系统与仪表组应用的定制编程。
如果需要缩短面市时间,并且现有目录中的 PMIC 不满足编程要求,则可从 ti.com 上获取用户可编程的 TPS6521905-Q1。配套的用户友好型 GUI 和编程指南便于用户轻松访问该器件。TI 出色的客户服务可在编程过程中提供支持。