ZHCADT7 February   2024 TPS65219-Q1 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2针对目标 SoC 预编程的 PMIC
    1. 2.1 TPS65219-Q1:适用于 7 轨以上处理器的预编程 PMIC
    2. 2.2 LP8732-Q1、LP8733-Q1、LP8752X-Q1、LP8756X-Q1:用于处理器连接的多相可配置 FlexPower PMIC
  6. 3定制编程 PMIC
  7. 4TPS6521905-Q1:用户可编程 PMIC
  8. 5总结
  9. 6参考资料

TPS65219-Q1:适用于 7 轨以上处理器的预编程 PMIC

为了给与 AM62x Sitara™ 处理器类似的系统供电,TPS65219-Q1 在不增加开销的情况下提供功能安全特性。提供参考设计和技术参考手册以便轻松设置。TPS65219-Q1 采用 5mm x 5mm 的小型封装,具有紧凑的尺寸和出色的供电能力。对于需要实现符合 ASIL-B 目标的高级功能安全的应用,请考虑选择 TPS65224-Q1,它提供 AM62x-Q1 的功能和高级功能安全特性。

TPS65219-Q1 具有三个降压转换器和四个低压差稳压器,经过优化可支持具有多达 14 个以上电源轨(2 个 TPS65219-Q1,每个 7 个电源轨)的系统。Buck1 能够提供高达 3.5A 的内核电源轨,Buck2 和 Buck3 均支持高达 2A 的电流。每个降压转换器的默认输出电压均可通过 I2C 接口进行选择。利用 GPIO 引脚,可以同步多个 TPS65219-Q1 器件,从而获取更多电源轨。可设置欠压检测和温度阈值等安全特性,以满足系统要求。

GUID-20240123-SS0I-BCJP-N93P-3G75SZFM9MKM-low.svg图 2-1 TPS65219-Q1 简化原理图

此外,TPS65219-Q1 还具有多功能引脚,可调节至所需模式。EN/PB/VSENSE 可配置为按钮、电源故障比较器输入或器件使能引脚。MODE/RESET 引脚可设置为 MODE,以强制降压转换器进入 PWM 模式或允许自动进入 PFM 模式。RESET 功能可以强制执行冷复位,并对所有启用的电源轨执行定序关闭。通过 MODE/STBY 引脚,可使 PMIC 在轻负载条件下以低功耗模式运行。这些引脚是使 TPS65219-Q1 可定制的多个多功能引脚中的两个。可使用可用的 TPS65219 EVM 和随附的用户友好型 GUI 快速测试设置。

TPS65219-Q1 与非汽车版本 TPS65219 共享 GUI。

GUID-20240124-SS0I-TBBL-6HVN-Z6VJGZ0WCTVP-low.png图 2-2 TPS65219-Q1 图形用户界面
GUID-20240124-SS0I-X9K2-XSM7-0SSXGN62PR8L-low.png图 2-3 TPS65219-Q1 寄存器映射