ZHCADS3
January 2024
LMK6H
1
摘要
商标
1
简介
1.1
为何使用相位噪声分析仪?
2
认识相位噪声图
3
相位噪声分析仪测量设置
3.1
起始或终止频率
3.2
均值计算和相关性
3.3
持久性
3.4
杂散视图模式
3.5
其他设置
4
针对不同时钟格式的硬件设置
4.1
LVCMOS
4.2
LVDS
4.3
LVPECL/HCSL
4.4
平衡-非平衡变压器建议
5
不同端接方案下的典型测量
5.1
LVCMOS
5.2
LVDS
5.3
LVPECL
5.4
HCSL
6
总结
7
参考资料
7
参考资料
德州仪器 (TI),
LMK6x 低抖动、高性能 BAW 振荡器
,数据表。
德州仪器 (TI),
如何测量总抖动 (TJ)
,应用手册。
德州仪器 (TI),
低噪声振荡器的时域抖动测量注意事项
,应用手册。