ZHCADS3 January   2024 LMK6H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 为何使用相位噪声分析仪?
  5. 2认识相位噪声图
  6. 3相位噪声分析仪测量设置
    1. 3.1 起始或终止频率
    2. 3.2 均值计算和相关性
    3. 3.3 持久性
    4. 3.4 杂散视图模式
    5. 3.5 其他设置
  7. 4针对不同时钟格式的硬件设置
    1. 4.1 LVCMOS
    2. 4.2 LVDS
    3. 4.3 LVPECL/HCSL
    4. 4.4 平衡-非平衡变压器建议
  8. 5不同端接方案下的典型测量
    1. 5.1 LVCMOS
    2. 5.2 LVDS
    3. 5.3 LVPECL
    4. 5.4 HCSL
  9. 6总结
  10. 7参考资料

平衡-非平衡变压器建议

为了保持信号完整性,建议使用电压驻波比 (VSWR) 小于 2 且相位不平衡小于 8° 的平衡-非平衡变压器。

还可使用混合耦合器将差分信号转换为单端信号,混合耦合器通常用于测量 TI 时钟器件。与平衡-非平衡变压器相比,混合耦合器通常具有更少的插入损耗,从而实现更好的本底噪声性能。TI 使用的一些混合耦合器包括 MACOM H-183-4、Mini-Circuits ZFSCJ-2-1+ 和 Mini-Circuits ZFSCJ-2-4+。