ZHCADS3 January   2024 LMK6H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 为何使用相位噪声分析仪?
  5. 2认识相位噪声图
  6. 3相位噪声分析仪测量设置
    1. 3.1 起始或终止频率
    2. 3.2 均值计算和相关性
    3. 3.3 持久性
    4. 3.4 杂散视图模式
    5. 3.5 其他设置
  7. 4针对不同时钟格式的硬件设置
    1. 4.1 LVCMOS
    2. 4.2 LVDS
    3. 4.3 LVPECL/HCSL
    4. 4.4 平衡-非平衡变压器建议
  8. 5不同端接方案下的典型测量
    1. 5.1 LVCMOS
    2. 5.2 LVDS
    3. 5.3 LVPECL
    4. 5.4 HCSL
  9. 6总结
  10. 7参考资料

认识相位噪声图

GUID-20231201-SS0I-BVRP-H6B0-P61RMFHRNZTC-low.svg图 2-1 相位噪声曲线

相位噪声图展示了时钟源在频域中的噪声。

Y 轴表示噪声功率,单位为 dBc/Hz,即相对于带宽为 1Hz 的载波信号的分贝值。

X 轴是相对于载波频率的偏移(以 Hz 为单位)。

根据以下公式,通过对相位噪声曲线的一个区域进行积分运算,可以得到以秒为单位的 RMS 抖动:

方程式 1. R M S   J i t t e r = 2 × 10 N 10 2 × π × f  

其中,N 是指定积分频带(通常为 12kHz 至 20MHz)内相位噪声曲线的积分结果,f 是载波频率(以 Hz 为单位)。