Digital_Power_SDK_AM263x_tirex 内提供了该设计的软件。使用以下步骤打开工程:
- 如有必要,请按照 AM263x MCU+ SDK 入门指南中的说明安装 Code Composer Studio™ (CCS) 版本 12.5 或更高版本。
- 支持的最低 SysConfig 版本为 3.2.0 或更高版本。
- 本演示支持的最低 DIGITAL_POWER_SDK 版本为 digital_power_sdk_am263x_09_01_00_01。
- 如果演示不支持最新的 DIGITAL_POWER_SDK,请在 E2E™ 论坛上报告。
- 如有必要,每个软件包的安装步骤将作为 SDK 和工具设置的一部分提供。
- 从 DIGITAL_POWER_SDK_AM263x 下载页面下载最新的数字电源 SDK。将 SDK 安装到本地 PC 上。
- 打开 CCS 并创建一个新的工作区。
- 在 CCS 中,转到 Project → Import CCS Project。导航至固件的位置,并导入 .\digital_power_sdk_am263x_09_01_00_01\examples\tidm-02009-dcdc\am263x-cc\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\example.projectspec。
- 要使用 CCS 启动工程,请将 EVM 设置为 DevBOOT 模式。按照入门指南的“EVM 设置”部分中所述的步骤设置 EVM。
- 要将代码加载到 EVM 中并运行这些代码,请按照入门指南 中加载和运行示例 部分所述的步骤操作。