ZHCADQ1A January 2024 – April 2024
构建 1 中的软件已经过配置,因此用户可以通过在示波器上查看各种波形并观察相移值参考命令变化对输出电压的影响(通过在 CCS 中交互式调整该命令),来快速评估 DAC 驱动器模块。此外,用户可以通过在监视视图中查看 ADC 采样数据来评估 ADC 驱动器模块。ePWM4 模块用作系统的主时基。该模块以向上/向下计数模式运行。ePWM4A 和 ePWM4B 驱动 Q1 和 Q4 全桥开关,而 ePWM3A 和 ePWM3B 驱动 Q2 和 Q3 全桥开关。每当相移值发生变化时,ePWM3 模块的时基相移寄存器就会相应地进行更新,且输出(ePWM3A 和 ePWM3B)开始生成相对于 ePWM4 模块具有相同相位延迟量的脉冲。