ZHCADQ1A
January 2024 – April 2024
1
摘要
商标
1
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
2
简介
3
系统说明
3.1
主要系统规格
4
系统概述
4.1
方框图
4.2
基本操作
4.3
系统设计原理
4.3.1
峰值电流模式控制 (PCMC) 实现
4.3.2
零电压开关 (ZVS) 或低压开关 (LVS)
4.3.3
同步整流
4.3.4
斜率补偿
5
硬件
5.1
硬件概述
5.2
所需的硬件和测试仪器
5.3
TMDSCNCD263 controlCARD™ 更改
6
软件
6.1
固件入门
6.1.1
打开 Code Composer Studio 工程
6.1.2
软件架构
6.1.3
工程文件夹结构
6.2
SysConfig 设置
6.2.1
EPWM 配置
6.2.2
ADC 配置
6.2.3
CMPSS 配置
6.3
增量构建
6.3.1
运行递增构建的过程 - PCMC
6.3.1.1
实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
6.3.1.1.1
实验 1 的目标
6.3.1.1.2
实验 1 概述
6.3.1.1.3
实验 1 的过程
6.3.1.1.3.1
启动 CCS 并打开实验 1 的工程
6.3.1.1.3.2
为实验 1 构建和加载工程
6.3.1.1.3.3
实验 1 的调试环境窗口
6.3.1.1.3.4
运行实验 1 的代码
6.3.1.2
实验 2:闭合电流和开路电压环路
6.3.1.2.1
实验 2 的目标
6.3.1.2.2
实验 2 概述
6.3.1.2.3
实验 2 的过程
6.3.1.2.3.1
为实验 2 构建和加载工程
6.3.1.2.3.2
实验 2 的调试环境窗口
6.3.1.2.3.3
运行实验 2 的代码
6.3.1.3
实验 3:闭合电流和闭合电压环路
6.3.1.3.1
实验 3 的目标
6.3.1.3.2
实验 3 概述
6.3.1.3.3
实验 3 的过程
6.3.1.3.3.1
为实验 3 构建和加载工程
6.3.1.3.3.2
实验 3 的调试环境窗口
6.3.1.3.3.3
运行实验 3 的代码
7
测试和结果
7.1
实验 0:基本 PWM 检查
7.2
实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
7.3
实验 2:闭合电流和开路电压环路
7.4
实验 3:闭合电流和闭合电压环路
8
参考资料
9
修订历史记录
6.3.1.1.3.4
运行实验 1 的代码
通过使用 <F8> 键或使用工具栏中的
Run
按钮来运行代码。
确保控制台中显示
IO Expander found
消息,如
控制台消息
中所示。
按照
AM263x 实时调试指南
的
启动实时调试
中所述,启用对表达式窗口的实时监控。
在 PSFB 系统的直流输出上施加一个适当的电阻负载。建议开始时使用电流消耗约为 3A 至 6A(输出为 12V)的负载。
将 PSFB_enable 设置为 1。这将启用 PWM 输出。表达式窗口类似于
表达式窗口
所示。
在 J1,J2 上为输入提供 300V DC 电源。观察表达式窗口中的
PSFB_Phase_Shift_Val
参数,其在开始时值为 50(值为 500 表示 100% 相位重叠)。更新该值为 200。输出约为 6.8V(5A 恒流负载)。
将输入电源从 300V 增加到 400V。将恒流负载增加到 12A。以 25 为增量步长缓慢将 PSFB_Phase_Shift_Val 增加到 300。仔细观察输出电压 (PSFB_guiLVbus_Volts),该电压应该逐渐增加到 12V。此值不应超过电路板的承受能力。诸如 PWM 栅极驱动信号、输入电压和电流以及输出电压等的不同波形也可使用一个示波器进行探测。在探测这些用于隔离式直流/直流转换器的高压和高电流时应该采取适当的安全防护措施并考虑合适的接地要求。
在实时模式下,完全停止 MCU 需要执行两个步骤。关闭 400V 直流输入,等待几秒钟。首先,通过工具栏上的 STOP 按钮停止处理器。然后,关闭 MCU 的电源。
图 6-7
控制台消息
图 6-8
表达式窗口