ZHCADO0
January 2024
MSPM0C1104
1
摘要
商标
1
引言
2
TIMA 和 TIMG 之间的比较
3
用例 - 3 对具有死区插入的互补 PWM
3.1
原理
3.2
实现
4
用例 - 具有影子加载和比较功能的时序关键型 PWM 控制
4.1
原理
4.2
实现
5
用例 - 故障处理程序
5.1
原理
5.2
实现
6
用例 – 通过软件强制输出禁用 PWM
6.1
原理
6.2
实现
7
用例 - 非对称 PWM
7.1
原理
7.2
实现
8
用例 – 使用重复计数器实现更佳的中断生成
8.1
原理
8.2
实现
9
总结
10
参考资料
10
参考资料
德州仪器 (TI),
下载 MSPM0 SDK
。
德州仪器 (TI),
系统配置工具
产品页面。
德州仪器 (TI),
MSPM0 C 系列 24MHz 微控制器
技术参考手册。
德州仪器 (TI),
适用于 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPMC1104 LaunchPad™ 开发套件
,LaunchPad 开发套件。
德州仪器 (TI),
MSPM0 计时器 Academy
。