ZHCADO0 January   2024 MSPM0C1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. TIMA 和 TIMG 之间的比较
  6. 用例 - 3 对具有死区插入的互补 PWM
    1. 3.1 原理
    2. 3.2 实现
  7. 用例 - 具有影子加载和比较功能的时序关键型 PWM 控制
    1. 4.1 原理
    2. 4.2 实现
  8. 用例 - 故障处理程序
    1. 5.1 原理
    2. 5.2 实现
  9. 用例 – 通过软件强制输出禁用 PWM
    1. 6.1 原理
    2. 6.2 实现
  10. 用例 - 非对称 PWM
    1. 7.1 原理
    2. 7.2 实现
  11. 用例 – 使用重复计数器实现更佳的中断生成
    1. 8.1 原理
    2. 8.2 实现
  12. 总结
  13. 10参考资料

原理

具有死区插入功能的互补输出是基于逆变器且采用半桥拓扑的应用的常见用例。死区对于采用半桥控制的应用非常有用,可以避免击穿情况,例如基于电机驱动器或逆变器的应用。

要生成 3 对具有死区插入的互补 PWM,3 个 CCP 通道需要 TIMA0。以下是该用例的关键特性。
  • 生成具有 3 个 CCP 通道的 PWM(仅限 TIMA0)
  • 启用互补 CCP 输出通道(仅限 TIMA)
  • 配置死区插入(仅限 TIMA)