ZHCADO0 January   2024 MSPM0C1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. TIMA 和 TIMG 之间的比较
  6. 用例 - 3 对具有死区插入的互补 PWM
    1. 3.1 原理
    2. 3.2 实现
  7. 用例 - 具有影子加载和比较功能的时序关键型 PWM 控制
    1. 4.1 原理
    2. 4.2 实现
  8. 用例 - 故障处理程序
    1. 5.1 原理
    2. 5.2 实现
  9. 用例 – 通过软件强制输出禁用 PWM
    1. 6.1 原理
    2. 6.2 实现
  10. 用例 - 非对称 PWM
    1. 7.1 原理
    2. 7.2 实现
  11. 用例 – 使用重复计数器实现更佳的中断生成
    1. 8.1 原理
    2. 8.2 实现
  12. 总结
  13. 10参考资料

原理

相移控制广泛用于电机控制、电源等应用。仅在 TIMA 中,可以通过生成两个具有受控相移的同步中心对齐 PWM 信号来生成非对称 PWM。

要生成非对称 PWM,需要 TIMA 来提供相位加载。此外,交叉触发器用于同步计时器。以下是该用例的关键特性。

  • 生成两个中心对齐 PWM
  • 使用交叉触发器来同步两个 TIMx。
  • 配置相位加载(仅限 TIMA)