ZHCADK4 December 2023 AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
TI 的 AM243x MCU 和 AM64x 处理器系列是专用于在各种工厂自动化应用(包括可编程逻辑控制器 (PLC)、电机控制、工业通信网关和机器人)中支持功能安全的器件示例。AM243x 和 AM64x 系列具有多种器件选项,旨在实现 SIL-2 随机故障能力(≤100 FIT 未检出的危险故障)和 SIL-3 系统功能。在系统级别,当与外部安全处理器结合使用时,AM243x 和 AM64x 可协助系统集成商实现高达 SIL-3 HFT = 1 的等级。硬件容错 (HFT) = 1 表示,即使在单点硬件故障的情况下,系统也可以保持安全概念和安全功能。
为了符合 SIL-2 随机故障度量指标,AM243x 和 AM64x 广泛使用安全诊断。器件级安全诊断分为 3 类,如图 5-1 所示。
AM243x 和 AM64x 广泛使用的一个硬件诊断示例是单错校正双错检测(SECDED,Single-Error Correcting Double-Error Detecting)错误校正,用于所有 AM243x 和 AM64x 片上存储器。顾名思义,这种诊断用于校正 1 位存储器错误,并检测 2 位甚至某些 3 位存储器错误。通过 AM64x、AM243x 错误信令模块 (ESM) 聚合所有硬件诊断故障,提供一个集中式故障管理和报告系统。ESM 模块按照严重度对错误进行分类,并且其对每个错误的响应可由系统集成商进行编程。错误响应选项包括将安全错误引脚 (图 6-3) 置为有效,向 CPU 生成高优先级和/或低优先级中断。
循环冗余校验(CRC,Cyclic Reduction Check)是软件诊断的一个示例。CRC 通常用于数字通信网络来检测数据传输错误。根据传输前的数据包计算 CRC 值,然后在接收端重新计算该值。如果计算结果不匹配,则数据在传输过程中损坏。系统集成商负责在软件中完成两次计算。
此外,AM243x 和 AM64x 具有硬件 + 软件诊断功能。内部看门狗计时器就是这种诊断类型的一个示例。看门狗计时器是在器件中实施的计数器,从初始值开始倒数到零。待监控的处理器运行一个程序,此程序定期复位看门狗计时器,从而防止计时器达到零。如果看门狗未复位并达到零,则假定处理器已锁定,需要复位并置于安全状态。
以上示例只是 TI 为确保器件符合 SIL 和 ASIL 标准而提供的众多诊断中的一小部分。有关 AM243x 和 AM64x 支持的硬件和软件诊断的完整列表,请参阅功能安全手册。请注意,系统集成商必须实施建议的软件诊断,如果未实施,则器件无法达到目标 SIL | ASIL 等级。