ZHCADK4 December 2023 AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
AM243x 和 AM64x 系列作为独立安全元素(SEooC,Safety Elements out of Context)来开发。SEooC 是一种无需了解终端系统安全目标或系统运行方式就能支持功能安全的器件。开发一个 SEooC 器件可以高效利用资源和资金,因为这样可让单个器件支持许多不同的应用和安全目标。由于 AM243x 和 AM64x 旨在支持独立于终端应用的功能安全,因此必须作出多个系统级假设并在系统级提供支持,从而满足器件的额定 SIL 等级。例如,AM243x 和 AM64x 的一个系统级假设是,电源或其他外部监控器件可以监控 MCU,从而检测 MCU 是否无响应。带有片上看门狗计时器的 PMIC 是实现这种可用性监控的常用方法。
AM243x、AM64x 安全手册中提供了系统假设的完整列表。该安全手册提供了详尽的诊断建议列表。根据系统集成商的安全目标,并不需要实施所有软件和硬件诊断建议,而可以进行定制来满足最终目标并简化整个开发周期。