ZHCADH9B November   2019  – December 2023 PCM3140-Q1 , PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath Console 生成可编程双二阶系数的示例
    2. 3.2 如何使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1 和 D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 输出通道中的数字双二阶滤波器分配
    5. 3.5 数字双二阶滤波器 1-6 的可编程系数寄存器
    6. 3.6 数字双二阶滤波器 7-12 的可编程系数寄存器
  7. 如何对 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 上的数字双二阶滤波器进行编程
  8. 双二阶滤波的典型音频应用
    1. 5.1 参数均衡器
  9. 交叉网络
  10. 语音增强
  11. 低音增强
  12. 使用陷波滤波器去除 50–60Hz 噪声
  13. 10修订历史记录
  14. 11数字滤波器设计技术
    1. 11.1 模拟滤波器

摘要

TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件系列(TLV320ADC3140、TLV320ADC5140、TLV320ADC6140 和 PCM3140-Q1、PCM5140-Q1、PCM6140-Q1)是一款适用于音频应用的四通道、高性能模数转换器 (ADC)。该系列器件功能广泛,其中包括:

  • 多通道多位高性能 Δ-Σ ADC
  • 可配置单端或差分音频输入。
  • 低噪声可编程麦克风偏置电压输出。
  • 集成式低抖动锁相环 (PLL)
  • 采样速率高达 768kHz 的线性相位或低延迟抽取滤波器
  • 每个通道都具有分辨率极高的可编程相位和增益校准
  • 可编程通道增益
  • 数字音量控制
  • 数字通道混频器
  • 可编程高通滤波器 (HPF)
  • 可编程无限脉冲响应双二阶滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 和 TLV320ADC6140/PCM6140-Q1 中的动态范围增强器 (DRE) 支持。
  • 配备高性能抽取滤波器的脉冲密度调制 (PDM) 数字麦克风接口。

本应用手册介绍了如何配置 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件的可编程无限脉冲响应 (IIR) 数字双二阶滤波器。