ZHCADH9B November 2019 – December 2023 PCM3140-Q1 , PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140
通过运行命令脚本向 EVM 发送 I2C 命令,可获得数字双二阶滤波器的系数。下面脚本所示为如何为通道 1 的滤波器系数编程,其中包括一组滤波器:带宽为 400Hz,500Hz 频率处的增益为 5dB,带宽为 3kHz,2kHz 频率处的增益为 -5dB,以及一个频率为 60Hz 且带宽为 50Hz 的陷波滤波器。
# Select Page 2
w 98 00 02
# Write Coefficient N0, N1, N2, D1, D2 for Biquad Filter 1
w 98 08 7f ff ff ff 85 dc e2 7d 74 cc 68 8f 7c 77 a7 18 86 87 f4 ee
# Write Coefficient N0, N1, N2, D1, D2 for Biquad Filter 5
w 98 58 71 80 7d b6 a4 5b f4 41 4c 3e c3 29 5b a4 0b bf c2 40 bf 20
# Select Page 3
w 98 00 03
# Write Coefficient N0, N1, N2, D1, D2 for Biquad Filter 9
w 98 30 7f 95 1d c9 80 6b e4 18 7f 95 1d c9 7f 94 1b e8 80 d5 c4 6d