ZHCADH9B November   2019  – December 2023 PCM3140-Q1 , PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath Console 生成可编程双二阶系数的示例
    2. 3.2 如何使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1 和 D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 输出通道中的数字双二阶滤波器分配
    5. 3.5 数字双二阶滤波器 1-6 的可编程系数寄存器
    6. 3.6 数字双二阶滤波器 7-12 的可编程系数寄存器
  7. 如何对 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 上的数字双二阶滤波器进行编程
  8. 双二阶滤波的典型音频应用
    1. 5.1 参数均衡器
  9. 交叉网络
  10. 语音增强
  11. 低音增强
  12. 使用陷波滤波器去除 50–60Hz 噪声
  13. 10修订历史记录
  14. 11数字滤波器设计技术
    1. 11.1 模拟滤波器

模拟滤波器

PurePath Console 数字滤波器设计采用模拟滤波器设计技术,并将其转换到数字域。模拟滤波器在 S 域中展现。通过双线性变换,这些模拟滤波器从 S 域转换为数字 Z 域。在这些滤波器中,每个滤波器极点的频率响应斜率为 –6dB/倍频或 –10dB/十倍频。每个滤波器零点的频率响应斜率为 +6dB/倍频或 +10dB/十倍频。表 11-1 所示为 PurePath Console 滤波器设计的 S 域传递函数。注意,Q = fc/带宽,其中 fc 为中心频率。

表 11-1 PurePath™ Console 滤波器传递函数
滤波器类型传递函数使用场合
带通
GUID-9FD174D6-C532-4854-8D49-CAE02285AB47-low.gif
过滤由带宽和中心频率给定的一组频率
Bass Shelf
GUID-CCE2D8F4-8573-4F39-85B7-BD164726E64C-low.gif
在不超过指定截止频率的低频处应用指定增益
均衡器(带宽)
GUID-DBAB4C95-A417-46D0-B7C1-C43508C9A03B-low.gif
指定中心频率和通带宽度的带通滤波器,具有指定增益
均衡器(Q 系数)指定中心频率和品质因数的带通滤波器,具有指定增益。品质因数为中心频率除以通带宽度。
增益
GUID-592EE225-198D-4E80-938A-49295593AE10-low.gif
指定增益的全通滤波器
高通巴特沃斯 1
GUID-00353739-2841-4182-A48D-929D310F787D-low.gif
平坦通带和阻带响应,超过截止频率时的斜率为 –10dB/十倍频程
高通巴特沃斯 2平坦通带和阻带响应,超过截止频率时的斜率为 –20dB/十倍频程
高通贝塞尔 2
GUID-331D9205-BDE0-449D-B424-4468C390BB96-low.gif
通带具有超平坦幅度和相位,具有恒定群延迟,但过渡带最大
高通 Linkwitz Riley 2
GUID-81788BFD-FA21-4F32-9366-1A431282A2DE-low.png
用于具有相同截止频率的低通和高通交叉系统。这些滤波器在交叉点处的总增益为 0dB。
高通 Variable Q 2
GUID-30BAB453-0B5F-42BB-99B3-25C2A4383868-low.gif
指定中心频率、增益和品质因数的二阶高通滤波器。品质因数为中心频率除以通带宽度。
高通 Chebyshev
GUID-8E5C17DF-DC81-4D67-88D7-FC5EC19CCC18-low.gif
比巴特沃斯更尖锐的过渡带,代价是增大通带纹波。
低通巴特沃斯 1
GUID-1E5CF43F-F901-464B-958B-93D1EF3C5D25-low.png
平坦通带和阻带响应,超过截止频率时的斜率为 –10dB/十倍频程
低通巴特沃斯 2平坦通带和阻带响应,超过截止频率时的斜率为 –20dB/十倍频程
低通贝塞尔 2
GUID-CA1D48A7-C5C5-4A42-AB73-17F9C693FF1A-low.gif
通带具有超平坦幅度和相位,具有恒定群延迟,但过渡带最大
低通 Linkwitz Riley 2
GUID-77658B03-E938-4824-A5A2-BB1FBD27FAE7-low.png
用于具有相同截止频率的低通和高通交叉系统。这些滤波器在交叉点处的总增益为 0dB。
低通 Variable Q 2
GUID-756936BC-CA75-44C7-A611-899D94221E51-low.gif
指定中心频率、增益和品质因数的二阶低通滤波器。品质因数为中心频率除以通带宽度。
低通 Chebyshev
GUID-6CD1EF45-101B-4BA5-8AA4-DAC932241239-low.gif
比巴特沃斯更尖锐的过渡带,代价是增大通带纹波
陷波
GUID-AB4EF653-C5AC-422F-A719-EF1814F22087-low.gif
过滤或清空特定频率
移相
GUID-FC53C85A-1E83-4CF3-83AC-AE09F4FCE4B2-low.png
改变信号相位
Treble Shelf
GUID-7320EDB3-9BB0-4BA1-9DA1-58B35F817034-low.gif
在超过指定截止频率的高频处应用指定增益