ZHCADD2 November   2023 LM5113-Q1 , LMG1205 , LMG1210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 自举过充
  6. 自举过充建模
  7. 更改自举元件
  8. 齐纳二极管法
  9. 肖特基二极管法
  10. 过压钳位方法
  11. 有源开关方法
  12. 同步 GaN 自举方法
  13. 10防止自举过充的其他方法
    1. 10.1 缩短死区时间
    2. 10.2 选择辅助电源
    3. 10.3 调整栅极电压
  14. 11总结
  15. 12参考文献

调整栅极电压

负栅极电压在许多大功率系统中很常见,可提高 FET 对误导通的抗扰度。负栅极电压会在关断状态电压和 FET 的阈值电压之间产生更大的裕度。该电压裕度使 FET 能够在不引起击穿的情况下耐受更多的米勒电流注入。负栅极电压普遍用于 IGBT 和 SiC FET;许多 SiCFET 数据表都将负栅极偏置列为一项要求。

GaN FET 不需要负栅极偏置,但使用负栅极偏置具有与 SiCFET 相同的优势。负栅极电压的缺点是,它会在死区时间内增加负电压,从而增加过度充电和损耗。使用米勒钳位等方法而非负偏置,可以提高米勒抗扰度,而不会出现过度充电问题。