ZHCADD2 November   2023 LM5113-Q1 , LMG1205 , LMG1210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 自举过充
  6. 自举过充建模
  7. 更改自举元件
  8. 齐纳二极管法
  9. 肖特基二极管法
  10. 过压钳位方法
  11. 有源开关方法
  12. 同步 GaN 自举方法
  13. 10防止自举过充的其他方法
    1. 10.1 缩短死区时间
    2. 10.2 选择辅助电源
    3. 10.3 调整栅极电压
  14. 11总结
  15. 12参考文献

自举过充建模

对自举过充进行建模的一种方法是使用电荷 (Q)。自举电流在充电期间对 Cboot 充电。然后,Cboot 在提供电流以驱动高侧 FET 时放电。当充电和放电平衡相等时,Cboot 达到稳态电压。在图 3-1 中,顶部的图显示了充电和放电期间电压的上升和下降情况。底部的图显示了基于电流的 Qin 和 Qout。

GUID-20231012-SS0I-Z1CR-8DKN-L51PWHBQCMVB-low.svg图 3-1 自举过充仿真图

图 3-1 显示了半桥仿真,其中 Cboot 过充接近 2V。在死区时间内,由于负 HS 导致的电压电势增加,自举电流 (Iboot) 会流过 Cboot。在 HS 为 0V 的正常充电期间,Cboot 不会充电,因为 Cboot 两端的电压已经高于 VDD。Cboot 在下一个死区时间内再次充电,但随着负载 (IL) 和 HS 的降低,容量会略小。最后,Cboot 会放电至高侧 FET 的栅极电荷 (Qg) 自举二极管的反向恢复 (Qrr)。

Iboot 的积分随时间推移提供自举电荷 (Qin)。可以计算或测量自举放电 (Qout)。当 Qin 和 Qout 相等时,Cboot 达到稳态电压。如图 3-1 所示,Qin 1 和 Qin 2 的面积等于 Qrr 和 Qg 的面积。

方程式 2方程式 3 描述了此行为:

方程式 4. Q i n = t t + D T 1 I b o o t ( t )   d t +   t t + D T 2 I b o o t ( t )   d t
方程式 3. I b o o t ( t ) = V D D - V F ( t ) - V b o o t ( t ) + V S D ( t ) R b o o t

Qout 主要由用于驱动高侧开关的 Qg、驱动器电路的漏电流、GaN FET 的栅极/源极漏电流以及自举二极管中的反向恢复电流组成。大多数情况下,仅 Qg 就足以估算 Qout,因为 Qg 是最重要的因素。FET 数据表通常包含 Qg 与 Vgs 之间的关系 图,提供了一种估算稳态电压的方法。

方程式 2方程式 3 可帮助您了解解决自举过充问题的可用选项。相关信息有时在设计过程的后期才可用,这使得计算 Vf(随 Iboot 变化)等参数变得困难。此外,结果会随负载和温度而变化。仿真提供了一种比计算更直接、更准确的方法来确定自举过充。