ZHCADC2 November   2023 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC161P997 , DAC161S997 , DAC7750 , DAC7760 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H , DAC8750 , DAC8760 , DAC8771 , DAC8775

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HART 协议简介
    1. 1.1 HART 协议的不同形式
    2. 1.2 HART 增强 4-20mA 环路
    3. 1.3 HART FSK 信号
    4. 1.4 HART 配置
    5. 1.5 HART 协议结构
      1. 1.5.1 HART 通信
      2. 1.5.2 HART 字节
      3. 1.5.3 HART 数据帧结构
        1. 1.5.3.1 HART 起始字节
        2. 1.5.3.2 HART 器件寻址
        3. 1.5.3.3 HART 命令
  5. 2HART 协议和测试规格
    1. 2.1 OSI 协议模型
    2. 2.2 HART 协议规范
    3. 2.3 HART 测试规格
  6. 3TI 支持 HART 的器件
    1. 3.1 具有 HART 连接的 TI DAC
    2. 3.2 TI HART 调制解调器
  7. 4结论
  8. 5参考文献

HART 增强 4-20mA 环路

图 1-1 展示了在 4-20mA 环路上安装的远程变送器的基本方框图。

GUID-20231026-SS0I-ZB7F-P8ZV-BFC62GH26P5T-low.svg图 1-1 4-20mA 环路上的远程变送器

远程变送器将传感器的测量值转换为标准电流并在 4-20mA 环路上传输。测量数据可以是用于工业控制的变量:温度、压力、流量或工厂车间所需的任何其他测量值。此测量值被转换为一个主要变量,主要变量有一个已定义好的满标量程。这个主要变量在 4-20mA 环路中转换为与测量信号成正比的值。例如,环路电流 4mA 表示零标度,环路电流 20mA 表示满标度。如果从加热室获得的温度测量值具有 0°C 到 1000°C 整个范围,则环路中的电流 4mA 表示 0°C,环路中的电流 20mA 表示 1000°C。中间值以线性方式转换到此标度。主要变量的值由连接到主机的接收器测量。要将主要变量反译为具体的测量值,需使用模数转换器 (ADC) 来测量电阻,以确定环路中的电流。

如前所述,HART 通信使用 4-20mA 环路,并使用 HART 调制解调器向环路中添加数字信号。HART 通信使用 FSK 信号来调制通信中的数字位。调制解调器信令发送两种不同的频率,在数字通信中用 0 或 1 表示。图 1-2 展示了向变送器添加 HART。

GUID-20231026-SS0I-3R9S-D1B3-F2KG4VRSGG55-low.svg图 1-2 将 HART 添加到 4-20mA 环路

变送器包含一个 HART 调制解调器,其传输显示为 TX。调制解调器对环路中的电流进行调制,以传输数字信号。HART 信号被添加到表示主要变量的电流值中。调制解调器还会容性耦合电压信号以接收数字信号。调制解调器的这一部分在远程变送器内部显示为接收器 (RX)。

另一个连接到主机的支持 HART 的接收器用于测量环路中电阻器上的电压,以确定主要变量。主机使用低通滤波器接收主要变量测量值,以滤除 HART FSK 信号。通信使用的电阻范围为 230Ω 至 600Ω,250Ω 是 HART 应用中使用的典型电阻。同时,主机使用带通滤波器接收 HART FSK 数字信号。主机和现场变送器都可以发送和接收与传感器和支持 HART 的变送器相关的数据。该 HART 信号必须经过带通滤波才能被远程变送器接收到。