ZHCADC2 November   2023 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC161P997 , DAC161S997 , DAC7750 , DAC7760 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H , DAC8750 , DAC8760 , DAC8771 , DAC8775

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HART 协议简介
    1. 1.1 HART 协议的不同形式
    2. 1.2 HART 增强 4-20mA 环路
    3. 1.3 HART FSK 信号
    4. 1.4 HART 配置
    5. 1.5 HART 协议结构
      1. 1.5.1 HART 通信
      2. 1.5.2 HART 字节
      3. 1.5.3 HART 数据帧结构
        1. 1.5.3.1 HART 起始字节
        2. 1.5.3.2 HART 器件寻址
        3. 1.5.3.3 HART 命令
  5. 2HART 协议和测试规格
    1. 2.1 OSI 协议模型
    2. 2.2 HART 协议规范
    3. 2.3 HART 测试规格
  6. 3TI 支持 HART 的器件
    1. 3.1 具有 HART 连接的 TI DAC
    2. 3.2 TI HART 调制解调器
  7. 4结论
  8. 5参考文献

结论

HART 协议增强了 4-20mA 环路,增加了与已有模拟系统的数字通信。该通信协议广泛用于工厂自动化和控制。本应用手册介绍了 HART 协议的基础知识,展示了其在现有 4-20mA 环路中的实现、物理传输中的 FSK,以及数据结构。HART 协议规范和 HART 协议测试规格可指导开发人员通过 FieldComm Group 注册流程来创建支持 HART 的器件。TI 生产的许多 DAC 器件可轻松将 HART 信号集成到 FA&C 应用。