ZHCADC2 November   2023 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC161P997 , DAC161S997 , DAC7750 , DAC7760 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H , DAC8750 , DAC8760 , DAC8771 , DAC8775

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HART 协议简介
    1. 1.1 HART 协议的不同形式
    2. 1.2 HART 增强 4-20mA 环路
    3. 1.3 HART FSK 信号
    4. 1.4 HART 配置
    5. 1.5 HART 协议结构
      1. 1.5.1 HART 通信
      2. 1.5.2 HART 字节
      3. 1.5.3 HART 数据帧结构
        1. 1.5.3.1 HART 起始字节
        2. 1.5.3.2 HART 器件寻址
        3. 1.5.3.3 HART 命令
  5. 2HART 协议和测试规格
    1. 2.1 OSI 协议模型
    2. 2.2 HART 协议规范
    3. 2.3 HART 测试规格
  6. 3TI 支持 HART 的器件
    1. 3.1 具有 HART 连接的 TI DAC
    2. 3.2 TI HART 调制解调器
  7. 4结论
  8. 5参考文献

HART FSK 信号

HART FSK 数字信号是在 4-20mA 环路上调制的正弦波。名义上,HART FSK 是一个 1mAPP 正弦波。图 1-3 显示了用 HART 调制信号表示环路中的瞬时电流。4-20mA 电流表示主要变量。

GUID-20231026-SS0I-QNZ6-WMNS-DDD1QXFJSBCZ-low.svg图 1-3 4-20mA 环路上的 HART 传输

如前所述,位表示为两个不同的 FSK 信号。1200Hz 信号是数字 1,2200Hz 信号是数字 0。数据以 1200 波特率发送,每位长度为 833µs。

请注意,许多变送器都是由环路电源供电。这意味着施加到环路的电源也会用于为变送器供电。由于没有其他电源,并且环路的零标度为 4mA,因此变送器运行时的电流预算必须低于此电流量。在某些情况下,3.5mA 的电流会视为误差信号,因此变送器的实际运行电流最大预算必须为 3mA。

主要变量和 HART 信号共享相同的传输,每个信号必须经过过滤才能接收到。图 1-4 显示了主要变量和 HART 信号的频率成分。

GUID-20231026-SS0I-JMBJ-XDK4-98JR76HLJ8HX-low.svg图 1-4 过滤主要变量和 HART FSK

在支持 HART 的接收器中,使用低通滤波器来读取主要变量,以测量电阻两端的电压。此信号通常低于 20Hz,低通滤波器的截止频率可以为 25Hz。HART 传输采用更高的频率,FSK 位为 1200Hz 和 2200Hz。此 HART 信号是使用一个工作频率通常为 500Hz 至 10kHz 的带通滤波器接收的。