ZHCADC2 November   2023 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC161P997 , DAC161S997 , DAC7750 , DAC7760 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H , DAC8750 , DAC8760 , DAC8771 , DAC8775

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HART 协议简介
    1. 1.1 HART 协议的不同形式
    2. 1.2 HART 增强 4-20mA 环路
    3. 1.3 HART FSK 信号
    4. 1.4 HART 配置
    5. 1.5 HART 协议结构
      1. 1.5.1 HART 通信
      2. 1.5.2 HART 字节
      3. 1.5.3 HART 数据帧结构
        1. 1.5.3.1 HART 起始字节
        2. 1.5.3.2 HART 器件寻址
        3. 1.5.3.3 HART 命令
  5. 2HART 协议和测试规格
    1. 2.1 OSI 协议模型
    2. 2.2 HART 协议规范
    3. 2.3 HART 测试规格
  6. 3TI 支持 HART 的器件
    1. 3.1 具有 HART 连接的 TI DAC
    2. 3.2 TI HART 调制解调器
  7. 4结论
  8. 5参考文献

HART 协议简介

可寻址远程传感器高速通道 (HART) 协议增强了 4-20mA 仪表的向后兼容性,可实现与基于微处理器的智能现场器件的双向通信。

对于工厂自动化和控制 (FA&C) 应用,4-20mA 电流环路通信是一种常用的方法,可将数据从测量工厂变量的远程变送器发送回接收和处理数据的主机。电流值是远程变送器发送的主要变量,在某种程度上代表温度、流量或压力的大小。

HART 信号叠加到该 4-20mA 电流环路上,并针对双向数字通信进行调制。4-20mA 环路已成为 FA&C 应用中广泛使用的标准。由于此技术向后兼容并可与现有的基础设施配合使用,因此 HART 易于采用且具有成本效益。

HART 是一种命令/响应协议,其中主机发送命令,远程变送器返回标准化响应。命令接收到的数据可以传达器件状态和诊断信息。数据还可以包括器件测量浮点数字值、主要变量的工程单位以及有关远程变送器的其他信息。

HART 协议也可用于标准化操作过程,例如测试电流环路、电流环路的范围设置以及来自变送器的校准信息。HART 修改了仅发送电流值主要变量的 4-20mA 系统,并增加了具有更多功能的数字通信。