ZHCAD80 October 2023 AM2634
另一种方法是使用具有专用工业通信子系统的可编程实时单元。此选项提供了多功能性,便于实时处理和工业协议集成,尤其是在需要确定性通信的系统中。双核架构和专用 RAM 便于进行快速、并行的数据处理,并提供最短的延迟。独立内核可以同时运行,管理不同的任务,从而优化通信流并确保毫无延迟地执行高优先级任务。根据设计,该子系统可以与各种工业通信协议无缝连接,从而提供灵活性和广泛的应用潜力。