ZHCAD63 September 2023 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1311 , AMC1350 , AMC1351
自举电路采用输入电压和 PWM 信号工作。输入电压由为被测器件 (DUT) 供电的同一电源提供,并且可以使用 LDO 降低输入电压。自举电路需要 PWM 信号才能运行,因此该信号只能与产生 PWM 信号或采用 PWM 信号运行的 DUT 一起使用。DUT 不一定要与放大器的低侧隔离,如图 1-1 所示,因此不能单独使用直流/直流电源转换器。放大器的高侧不与 DUT 共用接地连接。PWM 信号连接到隔离式放大器的高侧接地端。自举电路确保高侧电源始终浮动在 PWM 信号以上,因此即使高侧接地是 PWM 信号,高侧电源也具有稳定的信号。
自举电路的输入电压决定了输出稳态值,因此输入电压必须接近所需的高侧电源电压,以免违反放大器的高侧电源规格。如果 DUT VCC 总线超出隔离式放大器的建议运行条件,则需要 LDO。LDO 通常需要很少的额外外部元件,而 LDO 产生的信号比开关稳压器更干净,因此建议在此应用中使用 LDO。自举电路的输入电压高于 DUT 地,因此当 PWM 信号为低电平时,二极管上会出现正压降,并且它会导通,对电容器充电,如图 2-1 所示。
当 PWM 信号为高电平时,电容器上没有压降或负电压降,并且信号停止导通,因此电容器向高侧电源放电,如图 2-2 所示。如果 PWM 信号为低电平时电容器储存的电压等于 PWM 信号为高电平时电容器放电的电压,自举电路可以实现稳定状态。这意味着启动时间和稳态纹波取决于 RC 时间常数,并可能受到 PWM 信号的频率和占空比的影响。